Menü Keresés

Tömszelence M16 2.0 mm 6.0 mm Sárgaréz Natúr

Ez a nikkel bevonatú réz tömszelence-furat IP68-as védelmet kínál metrikus meneteknél. A megfelelő záróanya és tömítő alátét külön megrendelhető. CE jóváhagyás.
Essentra cikkszám:

10267561

Gyártói cikkszám:

490690

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 1.191,0674 Ft
25 - 599 665,4492 Ft
600 + 564,7472 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Sárgaréz
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 8.0 mm
Menetméret M16
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot