Menü Keresés

Tömszelence M32 18.0 mm 25.0 mm Sárgaréz Natúr

Ez a nikkel bevonatú réz tömszelence-furat IP68-as védelmet kínál metrikus meneteknél. A megfelelő záróanya és tömítő alátét külön megrendelhető. CE jóváhagyás.
Essentra cikkszám:

10267615

Gyártói cikkszám:

490695

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 4.471,5497 Ft
10 - 119 2.489,33 Ft
120 + 2.116,536 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Sárgaréz
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 10.0 mm
Menetméret M32
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot