Menü Keresés

ATEX tömszelence M16 5.0 mm 10.0 mm Sárgaréz Natúr

Ez a nikkel bevonatú réz tömszelence-furat úgy készül, hogy megfeleljen a robbanásvédelemre vonatkozó ATEX-rendeleteknek. Metrikus menetekkel használható. II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 szerinti robbanásvédelmet kínál és PTB 04 ATEX 1112 X tanúsítással rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10278260

Gyártói cikkszám:

495134

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 7.870,2304 Ft
50 + 3.008,4062 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.870 Ft

1 x 7.870,2304 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Sárgaréz
Tömszelence típusa ATEX
ATEX robbanás elleni védelem II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Szerelőmenet hossza 5.0 mm
DIN védelmi besorolás DIN40050-T9
EN védelmi besorolás EN60529
Menetméret M16
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot