Menü Keresés

ATEX tömszelence M40 16.0 mm 28.0 mm Sárgaréz Natúr

Ez a nikkel bevonatú réz tömszelence-furat úgy készül, hogy megfeleljen a robbanásvédelemre vonatkozó ATEX-rendeleteknek. Metrikus menetekkel használható. II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 szerinti robbanásvédelmet kínál és PTB 04 ATEX 1112 X tanúsítással rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10278307

Gyártói cikkszám:

495138

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 39.891,7753 Ft
5 - 24 15.245,2332 Ft
25 + 13.300,0839 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

39.892 Ft

1 x 39.891,7753 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Sárgaréz
Tömszelence típusa ATEX
ATEX robbanás elleni védelem II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Szerelőmenet hossza 8.0 mm
DIN védelmi besorolás DIN40050-T9
EN védelmi besorolás EN60529
Menetméret M40
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot