Menü Keresés

Tömszelence EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Sárgaréz Natúr

Ez az EMC tömszelence-furat nikkel bevonatú rézből készül. A speciális tömszelence-furat érintkező kúpot és hegyes záróanyát használ, amely külön megrendelhető. A furat 3-7 mm átmérőjű kábel befogadására képes. Használható M12 x 1,5 menettel, és speciálisan úgy készül, hogy lezárja az árnyékolt kábeleket, szűrje és csökkentse a berendezés kibocsátott EMI-zaját. Védelmi osztálya EN 60 529, IP68 5 bar-ig (30 perc).
Essentra cikkszám:

10302866

Gyártói cikkszám:

551239

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 9.356,945 Ft
50 + 3.883,7679 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.357 Ft

1 x 9.356,945 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Sárgaréz
Tömszelence típusa Advanced EMC
Szerelőmenet hossza 5.0 mm
Teljes hossz 30.0 mm
Szélesség a lapok között 16.0 mm
Menetméret M12
Vámtarifaszám 7318220039

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot