Menü Keresés

Tömszelence EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Sárgaréz Natúr

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 13-21 mm. It is suitable for M32 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Essentra cikkszám:

10636152

Gyártói cikkszám:

551243

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 29.785,9328 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

148.930 Ft

5 x 29.785,9328 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Sárgaréz
Tömszelence típusa Advanced EMC
Szerelőmenet hossza 8.0 mm
Teljes hossz 44.0 mm
Szélesség a lapok között 36.0 mm
Menetméret M32
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot