Menü Keresés

Tömszelence M12 3.0 mm 7.0 mm Rozsdamentes acél Natúr

Ez a rozsdamentes acél tömszelence-furat EPDM-tömítéssel készül és metrikus menetbe illik.
Essentra cikkszám:

10304266

Gyártói cikkszám:

551786

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 13.884,4843 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

138.845 Ft

10 x 13.884,4843 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 5.0 mm
DIN védelmi besorolás DIN40050-T9
EN védelmi besorolás EN60529
Menetméret M12
Vámtarifaszám 7307291090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot