Menü Keresés

Tömszelence M20 6.0 mm 13.0 mm Rozsdamentes acél

Ez a rozsdamentes acél tömszelence-furat EPDM-tömítéssel készül és metrikus menetbe illik.
Essentra cikkszám:

10304280

Gyártói cikkszám:

551788

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 20.448,0608 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

204.481 Ft

10 x 20.448,0608 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 6.0 mm
DIN védelmi besorolás DIN40050-T9
EN védelmi besorolás EN60529
Menetméret M20
Vámtarifaszám 7307291090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot