Menü Keresés

Tömszelence M32 13.0 mm 21.0 mm Rozsdamentes acél

Ez a rozsdamentes acél tömszelence-furat EPDM-tömítéssel készül és metrikus menetbe illik.
Essentra cikkszám:

10304303

Gyártói cikkszám:

551790

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 69.948,362 Ft
5 + 29.050,611 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

69.948 Ft

1 x 69.948,362 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 8.0 mm
DIN védelmi besorolás DIN40050-T9
EN védelmi besorolás EN60529
Menetméret M32
Vámtarifaszám 7307291090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot