Menü Keresés

Tömszelence M40 16.0 mm 28.0 mm Rozsdamentes acél

Ez a rozsdamentes acél tömszelence-furat EPDM-tömítéssel készül és metrikus menetbe illik.
Essentra cikkszám:

10304310

Gyártói cikkszám:

551791

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 94.557,1272 Ft
5 + 39.264,9345 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

94.557 Ft

1 x 94.557,1272 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 8.0 mm
DIN védelmi besorolás DIN40050-T9
EN védelmi besorolás EN60529
Menetméret M40
Vámtarifaszám 7307291090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot