Menü Keresés

Tömszelence M50 21.0 mm 35.0 mm Rozsdamentes acél

Ez a rozsdamentes acél tömszelence-furat EPDM-tömítéssel készül és metrikus menetbe illik.
Essentra cikkszám:

10304327

Gyártói cikkszám:

551792

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 137.339,159 Ft
2 + 57.033,1868 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

137.339 Ft

1 x 137.339,159 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Tömszelence típusa Standard
Szerelőmenet hossza 9.0 mm
DIN védelmi besorolás DIN40050-T9
EN védelmi besorolás EN60529
Menetméret M50
Vámtarifaszám 7307291090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot