Menü Keresés

Tömszelence M25 8.0 mm 17.0 mm PA Fekete

Ez a metrikus, nagy teljesítményű tömszelence-furat UL94 V-2 besorolású poliamidból készül, TPE belső tömítő betéttel és CR/NBR külső tömítéssel rendelkezik. IP68-as védelmet nyújt 5 barnál, és fekete színben készül.
Essentra cikkszám:

10152102

Gyártói cikkszám:

CG-M25-1-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 491,482 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

24.574 Ft

50 x 491,482 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6;
Tömszelence típusa High Performing
Tanusítvány VDE
Szerelőmenet hossza 8.0 mm
Teljes hossz 43.0 mm
Szélesség a lapok között 29.0 mm
Menetméret M25
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot