Menü Keresés

Tömszelence PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Fekete

Ez a PG menetes, nagy teljesítményű tömszelence-furat UL94 V-2 besorolású poliamidból készül, TPE belső tömítő betéttel és CR/NBR külső tömítéssel rendelkezik. IP68-as védelmet nyújt 5 barnál, és fekete színben készül.
Essentra cikkszám:

10152263

Gyártói cikkszám:

CG-PG29-1-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 1.874,1787 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

46.854 Ft

25 x 1.874,1787 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6;
Tömszelence típusa High Performing
Szerelőmenet hossza 11.0 mm
Teljes hossz 53.0 mm
Szélesség a lapok között 42.0 mm
Menetméret PG29
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot