Menü Keresés

Tömszelence PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Fekete

Ez a PG menetes, nagy teljesítményű tömszelence-furat UL94 V-2 besorolású poliamidból készül, TPE belső tömítő betéttel és CR/NBR külső tömítéssel rendelkezik. IP68-as védelmet nyújt 5 barnál, és fekete színben készül.
Essentra cikkszám:

10152362

Gyártói cikkszám:

CG-PG9-1-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 443,9691 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

44.397 Ft

100 x 443,9691 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6;
Tömszelence típusa High Performing
Szerelőmenet hossza 8.0 mm
Teljes hossz 34.0 mm
Szélesség a lapok között 19.0 mm
Menetméret PG9
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot