Menü Keresés

Spirál tömszelence PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Fekete

A spirális tömszelence-furat ideális elektromos szekrényekben való használatra feszültségoldásra és kábelek védelmére az alkalmazás közbeni mozgás ellen. Fekete poliamidből készül PG-menettel. A beszereléshez szükséges záróanya és tömítőalátét külön rendelhető.
Essentra cikkszám:

10264782

Gyártói cikkszám:

467366

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 360,1692 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

9.004 Ft

25 x 360,1692 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tömszelence típusa Spirálos
Szerelőmenet hossza 8.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6;
Menetméret PG11

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot