anyaguk poliamid 6; Színük: világosszürke, fekete; Metrikus és PG menettel érhetők el; IP-68 védelmi szint
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 247,2382 Ft - 247,2382 Ft | 200 Raktáron |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 247,2382 Ft - 247,2382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 832,005 Ft - 832,005 Ft | 100 Raktáron |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 387,3465 Ft - 387,3465 Ft | 375 Raktáron |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 247,2382 Ft - 247,2382 Ft | 650 Raktáron |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 364,2478 Ft - 428,4921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 303,245 Ft - 303,245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 832,005 Ft - 832,005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10264874 | 857,0263 Ft - 857,0263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 387,3465 Ft - 387,3465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 428,4921 Ft - 428,4921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 511,4709 Ft - 604,4413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 428,4921 Ft - 428,4921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 362,4935 Ft - 362,4935 Ft | 75 Raktáron |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 362,4935 Ft - 362,4935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 369,1734 Ft - 369,1734 Ft | 200 Raktáron |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 520,817 Ft - 520,817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 303,245 Ft - 303,245 Ft | 218 Raktáron |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 857,0263 Ft - 857,0263 Ft | 4 Raktáron |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 369,1734 Ft - 369,1734 Ft | 13 Raktáron |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz