Menü Keresés

Spirál tömszelence PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Szürke

A spirális tömszelence-furat ideális elektromos szekrényekben való használatra feszültségoldásra és kábelek védelmére az alkalmazás közbeni mozgás ellen. Szürke poliamidből készül PG-menettel. A beszereléshez szükséges záróanya és tömítőalátét külön rendelhető.
Essentra cikkszám:

10264836

Gyártói cikkszám:

467376

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 295,8488 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

7.396 Ft

25 x 295,8488 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Tömszelence típusa Spirálos
Szerelőmenet hossza 8.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6;
Menetméret PG9

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot