Menü Keresés

Spirál tömszelence M20 6.0 mm 12.0 mm PA Fekete

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from black nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Essentra cikkszám:

10264904

Gyártói cikkszám:

467392

118 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 377,899 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

9.447 Ft

25 x 377,899 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tömszelence típusa Spiral
Szerelőmenet hossza 9.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6;
Menetméret M20

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot