Menü Keresés

Spirál tömszelence M12 3.0 mm 6.5 mm PA Szürke

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from grey nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Essentra cikkszám:

10264928

Gyártói cikkszám:

467400

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 241,208 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

12.060 Ft

50 x 241,208 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Tömszelence típusa Spiral
Szerelőmenet hossza 8.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6;
Menetméret M12

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot