Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | D | á1 | á2 | Anyag | H | V1 | Típus | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,5462 Ft - 23,5462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
EBA
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
2
|
||
7,9333 Ft - 23,1258 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
37,0013 Ft - 37,0013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
EBA
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
11,90 Ft - 26,0691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
EBA
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
10105412 | 9,6787 Ft - 25,2281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
EBA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
|
9,2027 Ft - 18,5006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
EBA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
19,6876 Ft - 54,0623 Ft | 2000 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
TPR
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
111,568 Ft - 246,3994 Ft | 512 Raktáron |
1.516 in
38.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
SR 6449
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
24,411 Ft - 53,8543 Ft | 124 Raktáron |
0.697 in
17.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
SR 6449
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
47,5077 Ft - 105,0057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
SR 6449
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
106,4886 Ft - 226,6459 Ft | 5163 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
TPR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
54,7229 Ft - 150,7507 Ft | 8730 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
TPR
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
146,2884 Ft - 430,4194 Ft | 1000 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
TPR
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
||
33,8578 Ft - 93,1536 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
82,3787 Ft - 248,4788 Ft | 1600 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
TPR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
||
23,9592 Ft - 65,9145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
SR 6449
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
68,455 Ft - 188,1785 Ft | 1150 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
TPR
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
||
111,568 Ft - 246,3994 Ft | 340 Raktáron |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
SR 6449
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
118,564 Ft - 259,9151 Ft | 1288 Raktáron |
1.72 in
43.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
SR 6449
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
47,5077 Ft - 105,0057 Ft | 5700 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
SR 6449
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz