Menü Keresés

Fémpanel dugó 20.0 mm 25.0 mm 1.6 mm SR 6449 Fekete

A narancssárga LDPE közép húzófüles dugó kúpos kialakítású, hogy 41 és 44,1 mm közötti átmérőjű furatokhoz illeszkedjen. A központi húzófül lehetővé teszi az egyszerű illesztést és eltávolítást.
Essentra cikkszám:

10071168

Gyártói cikkszám:

10499

5750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 105,0057 Ft
5000 + 47,5077 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

52.503 Ft

500 x 105,0057 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag SR 6449
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Patentes
Fej alakja Gömb alakú
Furattípus Kerek
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot