Menü Keresés

Fémpanel dugó 8.0 mm 14.5 mm 0.8 mm SR 6449 Fekete

Ez a vakdugó fekete PVC-ből készült, és akár 50 fokos üzemi hőmérsékletnek is képes ellenállni. Ideális fémpanelek éles széleinek dugaszolására és a kész megjelenés biztosítására.
Essentra cikkszám:

10072400

Gyártói cikkszám:

10832

7000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 43,5617 Ft
10000 + 19,7287 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

43.562 Ft

1000 x 43,5617 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag SR 6449
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Patentes
Fej alakja Gömb alakú
Furattípus Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot