Menü Keresés

Fémpanel dugó 31.5 mm 38.2 mm 1.6 mm SR 6449 Fekete

Ez a vakdugó fekete PVC-ből készült, és akár 50 fokos üzemi hőmérsékletnek is képes ellenállni. Ideális fémpanelek éles széleinek dugaszolására és a kész megjelenés biztosítására.
Essentra cikkszám:

10074312

Gyártói cikkszám:

11059

1052 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 246,3994 Ft
2000 + 111,568 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

49.280 Ft

200 x 246,3994 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag SR 6449
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Patentes
Fej alakja Gömb alakú
Furattípus Kerek
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot