Menü Keresés

Fémpanel dugó 25.0 mm 38.5 mm 0.8 mm SR 6449 Fekete

Ez a vakdugó fekete PVC-ből készült, és akár 50 fokos üzemi hőmérsékletnek is képes ellenállni. Ideális fémpanelek éles széleinek dugaszolására és a kész megjelenés biztosítására.
Essentra cikkszám:

10082232

Gyártói cikkszám:

11323

512 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 246,3994 Ft
3000 + 111,568 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

73.920 Ft

300 x 246,3994 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag SR 6449
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Patentes
Fej alakja Gömb alakú
Furattípus Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot