Menü Keresés

Fémpanel dugó 4.7 mm 9.3 mm 1.6 mm TPR Fekete

Ez a záródugó hőre lágyuló műanyagból (TPE) készült, és 95 fokos üzemi hőmérséklet-tartományt is kibír. A dugó saválló, és az éles peremek elleni védelemre és az 1,6 mm vastag panelek nyitott furatainak befejezésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10090046

Gyártói cikkszám:

15150

10000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 54,0623 Ft
10000 + 19,6876 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

54.062 Ft

1000 x 54,0623 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag TPR
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Patentes
Fej alakja Gömb alakú
Furattípus Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot