Menü Keresés

Fémpanel dugó 14.9 mm 20.0 mm 1.3 mm TPR Fekete

This blanking plug is made of thermoplastic (TPE) and can withstand an operating temperature range up to 95 C. The plug is acid resistant and is used to protect from sharp edges and finish open holes in panels with a thickness of 1.3 mm.
Essentra cikkszám:

10090084

Gyártói cikkszám:

15158

7750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 110,204 Ft
10000 + 51,793 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

110.204 Ft

1000 x 110,204 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag TPR
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Patentes
Fej alakja Gömb alakú
Furattípus Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot