Menü Keresés

Fémpanel dugó 20.0 mm 25.0 mm 1.6 mm TPR Fekete

Ez a záródugó hőre lágyuló műanyagból (TPE) készült, és 95 fokos üzemi hőmérséklet-tartományt is kibír. A dugó saválló, és az éles peremek elleni védelemre és az 1,6 mm vastag panelek nyitott furatainak befejezésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10090114

Gyártói cikkszám:

15161

9500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 150,7507 Ft
5000 + 54,7229 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

75.375 Ft

500 x 150,7507 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag TPR
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Patentes
Fej alakja Gömb alakú
Furattípus Kerek
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot