Menü Keresés

Fémpanel dugó 28.3 mm 32.0 mm 2.4 mm TPR Fekete

This blanking plug is made of thermoplastic (TPE) and can withstand an operating temperature range up to 95 C. The plug is acid resistant and is used to protect from sharp edges and finish open holes in panels with a thickness of 2.4 mm.
Essentra cikkszám:

10090145

Gyártói cikkszám:

15165

1557 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 248,4788 Ft
3000 + 82,3787 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

74.544 Ft

300 x 248,4788 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag TPR
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Patentes
Fej alakja Gömb alakú
Furattípus Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot