Menü Keresés

Fémpanel dugó 52.6 mm 57.5 mm 1.6 mm TPR Fekete

Ez a záródugó hőre lágyuló műanyagból (TPE) készült, és 95 fokos üzemi hőmérséklet-tartományt is kibír. A dugó saválló, és az éles peremek elleni védelemre és az 1,6 mm vastag panelek nyitott furatainak befejezésére szolgál.
Essentra cikkszám:

10090190

Gyártói cikkszám:

15172

780 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 639,3912 Ft
1000 + 216,8929 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

63.939 Ft

100 x 639,3912 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag TPR
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Patentes
Fej alakja Gömb alakú
Furattípus Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot