Menü Keresés

Fémpanel dugó 13.1 mm 19.0 mm 0.8 mm SR 6449 Fekete

Ez a vakdugó fekete PVC-ből készült, és akár 50 fokos üzemi hőmérsékletnek is képes ellenállni. Ideális fémpanelek éles széleinek dugaszolására és a kész megjelenés biztosítására.
Essentra cikkszám:

10104279

Gyártói cikkszám:

50680

2010 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 59,0527 Ft
5000 + 28,3677 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

29.526 Ft

500 x 59,0527 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag SR 6449
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Fej alakja Gömb alakú
Furattípus Kerek
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot