Menü Keresés

Fémpanel dugó 7.0 mm 2.0 mm EBA Fekete

Az EBA vakdugó kerek panelek furatainak zárására használható és esztétikus, letisztult megjelenést biztosít és véd az élektől. Üzemhőmérséklet: min. -30-tól C max. +50 fokig
Essentra cikkszám:

10105436

Gyártói cikkszám:

6354000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 1999 26,0691 Ft
2000 + 11,90 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

26.069 Ft

1000 x 26,0691 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag EBA
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Fej alakja Kerek
Furattípus Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot