Menü Keresés

Váltókar-tengelyek

Gyártás alatt

A sebváltókar-tengelyek mindkét vége menetes, egyik vége a kapcsolni kívánt berendezésre illeszkedik, a bemenő erőt a sebességváltóra továbbítja. A másik végén levő menetes szárra bármilyen gombot rögzíthet. A tengelyek acél és rozsdamentes acél kivitelben, rézből készült betéttel rendelhetők.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Teljes hossz Hosszú menethossz Megveszem
3.973,4666 Ft - 3.973,4666 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
127.0 mm
12.7 mm
6.403,5814 Ft - 6.403,5814 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
203.2 mm
25.4 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
127.0 mm
12.7 mm
3.724,6648 Ft - 3.724,6648 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
63.5 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
88.9 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
63.5 mm
12.7 mm
5.725,6733 Ft - 5.725,6733 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
152.4 mm
19.1 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
152.4 mm
19.1 mm
Váltókar-tengely M8 1.25 mm 127.0 mm

10313503

Ártartomány
3.973 Ft - 3.973 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszú menethossz
    12.7 mm
  • Tengelyátmérő
    9.5 mm
  • Menetméret
    M8
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes hossz
    127.0 mm
Váltókar-tengely M12 1.75 mm 203.2 mm

10313527

Ártartomány
6.403 Ft - 6.403 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszú menethossz
    25.4 mm
  • Tengelyátmérő
    14.3 mm
  • Menetméret
    M12
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes hossz
    203.2 mm
Váltókar-tengely M6 1.0 mm 127.0 mm

10313497


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszú menethossz
    12.7 mm
  • Tengelyátmérő
    7.9 mm
  • Menetméret
    M6
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes hossz
    127.0 mm
Váltókar-tengely 63.5 mm M8 9.5 mm

10635865

Ártartomány
3.724 Ft - 3.724 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszú menethossz
    12.7 mm
  • Tengelyátmérő
    9.5 mm
  • Menetméret
    M8
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes hossz
    63.5 mm
Váltókar-tengely M6 1.0 mm 88.9 mm

10313480


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszú menethossz
    12.7 mm
  • Tengelyátmérő
    7.9 mm
  • Menetméret
    M6
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes hossz
    88.9 mm
Váltókar-tengely M6 1.0 mm 63.5 mm

10313473


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszú menethossz
    12.7 mm
  • Tengelyátmérő
    7.9 mm
  • Menetméret
    M6
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes hossz
    63.5 mm
Váltókar-tengely 152.4 mm M12 14.3 mm

10635940

Ártartomány
5.725 Ft - 5.725 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszú menethossz
    19.1 mm
  • Tengelyátmérő
    14.3 mm
  • Menetméret
    M12
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes hossz
    152.4 mm
Váltókar-tengely M10 1.5 mm 152.4 mm

10313510


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszú menethossz
    19.1 mm
  • Tengelyátmérő
    11.1 mm
  • Menetméret
    M10
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Teljes hossz
    152.4 mm