Menü Keresés

Váltókar-tengely M8 1.25 mm 127.0 mm

A hosszú, acél sebváltókar-tengely a gomb csatlakoztatásához M8 méretű menettel rendelkezik. A tengelyek fekete oxidos bevonattal vannak csiszolva és polírozva.
Essentra cikkszám:

10313503

Gyártói cikkszám:

GLS-155

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 3.876,5527 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.877 Ft

1 x 3.876,5527 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hosszú menethossz 12.7 mm
Tengelyátmérő 9.5 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes hossz 127.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot