Menü Keresés

Váltókar-tengely M12 1.75 mm 203.2 mm

A hosszú, acél sebváltókar-tengely a gomb csatlakoztatásához M8 méretű menettel rendelkezik. A tengelyek fekete oxidos bevonattal vannak csiszolva és polírozva.
Essentra cikkszám:

10313527

Gyártói cikkszám:

GLS-185

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 6.247,3964 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.247 Ft

1 x 6.247,3964 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hosszú menethossz 25.4 mm
Tengelyátmérő 14.3 mm
Menetméret M12
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes hossz 203.2 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot