Menü Keresés

Kerek zárósapka 4.0 mm 9.2 mm SR 6449 Fekete

Ezt a PVC kupakot véghegynek is nevezik, hogy védelmet nyújtson a fém- vagy műanyag csővégek belseje és széle számára.
Essentra cikkszám:

10074343

Gyártói cikkszám:

110593

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 19999 41,3784 Ft
20000 + 13,9648 Ft
Standard csomagolás: 20000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

82.757 Ft

2000 x 41,3784 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 5.5 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot