Menü Keresés

Kerek zárósapka 6.4 mm 13.2 mm SR 6449 Fekete

Ezt a PVC kupakot véghegynek is nevezik, hogy védelmet nyújtson a fém- vagy műanyag csővégek belseje és széle számára.
Essentra cikkszám:

10085868

Gyártói cikkszám:

12635

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 48,2402 Ft
10000 + 16,2922 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

48.240 Ft

1000 x 48,2402 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 9.5 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot