Menü Keresés

Kerek zárósapka 3.2 mm 14.2 mm TPE Fekete

A kupak fekete hőre lágyuló (TPE) műanyagból készül, és sokoldalú hegyvédő megoldásként használható különböző területeken. Akár 95 fokos hőmérséklet-tartományig használható maszkolási alkalmazásokhoz ezen hőmérsékleti környezetben.
Essentra cikkszám:

10089439

Gyártói cikkszám:

15003

32500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 19999 73,6078 Ft
20000 + 25,2051 Ft
Standard csomagolás: 20000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

147.216 Ft

2000 x 73,6078 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 7.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot