Menü Keresés

Kerek zárósapka 8.0 mm 24.2 mm TPE Fekete

A kupak fekete hőre lágyuló (TPE) műanyagból készül, és sokoldalú hegyvédő megoldásként használható különböző területeken. Akár 95 fokos hőmérséklet-tartományig használható maszkolási alkalmazásokhoz ezen hőmérsékleti környezetben.
Essentra cikkszám:

10089484

Gyártói cikkszám:

15010

3850 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 103,862 Ft
5000 + 35,624 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

51.931 Ft

500 x 103,862 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 10.5 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot