Menü Keresés

Kerek zárósapka 7.6 mm 17.0 mm TPE Fekete

A kupak fekete hőre lágyuló (TPE) műanyagból készül, és sokoldalú hegyvédő megoldásként használható különböző területeken. Akár 95 fokos hőmérséklet-tartományig használható maszkolási alkalmazásokhoz ezen hőmérsékleti környezetben.
Essentra cikkszám:

10089491

Gyártói cikkszám:

15011

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 76,1031 Ft
10000 + 45,2761 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

76.103 Ft

1000 x 76,1031 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 11.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot