Menü Keresés

Kerek zárósapka 9.5 mm 13.3 mm SR 6449 Fehér

Ezt a PVC kupakot véghegynek is nevezik, hogy védelmet nyújtson a fém- vagy műanyag csővégek belseje és széle számára.
Essentra cikkszám:

10104460

Gyártói cikkszám:

51297

3380 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1500 - 14999 56,6616 Ft
15000 + 20,2627 Ft
Standard csomagolás: 15000

A következő szorzatának a rendelése 1500

Teljes ár:

84.992 Ft

1500 x 56,6616 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 11.1 mm
Szín Fehér
Teljes anyag Polivinil-klorid
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot