Menü Keresés

Kerek zárósapka 4.8 mm 14.0 mm SR 6449 Fekete

End Tip are ideal for product presentation and protection. Versatile and durable design with a smooth finish and high-gloss appearance.
Essentra cikkszám:

10006191

Gyártói cikkszám:

FCWA-0048-014

3500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 38,5713 Ft
5000 + 14,3344 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.286 Ft

500 x 38,5713 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot