Menü Keresés

Görgő 80.0 mm 150.0 kg Szerelőcsavar Kék

Fekete gumiabroncs és galvanizált acélház. Csuklós lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10270165

Gyártói cikkszám:

491115

12 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 12.922,9806 Ft
12 + 4.007,069 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

12.923 Ft

1 x 12.922,9806 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Kék
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Kerék teljes anyaga Műanyag
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot