Ideális választás az élelmiszer- és vendéglátóipar számára, ezeket a vendéglátóipari görgőket valószínűleg olyan berendezéseken használják, mint pl. hostess kocsik, sütők és egyéb hordozható főzőberendezések, hulladéktárolók, konyhai egységek, tárolórekeszek és egyebek. Kínálatunkban olyan anyagokból készült gumiabroncsok szerepelnek, mint például poliuretán, rozsdamentes acél és poliamid. Különböző teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5621 ,SR5630
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.582,6152 Ft - 7.582,6152 Ft | 1 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
200.0 kg
200.0 kg
|
||
| 4.107,2458 Ft - 13.246,0552 Ft | 18 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 6.579,0393 Ft - 6.579,0393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 6.207,3119 Ft - 15.899,5289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 5.278,0703 Ft - 17.050,433 Ft | 22 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 7.898,5324 Ft - 25.501,054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
200.0 kg
200.0 kg
|
||
| 6.095,8175 Ft - 19.703,9067 Ft | 16 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 5.817,0325 Ft - 15.974,1245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 5.352,4186 Ft - 5.352,4186 Ft | 15 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz