Menü Keresés

Görgő 125.0 mm 160.0 kg Szerelőcsavar Kék

Fekete gumiabroncs és galvanizált acélház. Csuklós lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10270189

Gyártói cikkszám:

491117

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 + 6.418,575 Ft
Standard csomagolás: 8

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

51.349 Ft

8 x 6.418,575 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Kék
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Kerék teljes anyaga Műanyag
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot