Menü Keresés

Görgő 80.0 mm 150.0 kg Szerelőcsavar Kék

Fekete gumiabroncs és galvanizált acélház. Csuklós lemezgörgő fékezett, csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10270196

Gyártói cikkszám:

491118

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 16.634,5688 Ft
12 + 5.149,3368 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

16.635 Ft

1 x 16.634,5688 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Kék
Görgő típusa Swivel Plate Castor With Brake
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Kerék teljes anyaga Műanyag
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot