Menü Keresés

Görgő 100.0 mm 150.0 kg Szerelőcsavar Kék

Fekete gumiabroncs és galvanizált acélház. Csuklós lemezgörgő fékezett, csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10270202

Gyártói cikkszám:

491119

12 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 19.223,3236 Ft
12 + 5.947,139 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

19.223 Ft

1 x 19.223,3236 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Kék
Görgő típusa Swivel Plate Castor With Brake
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Kerék teljes anyaga Műanyag
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot