Menü Keresés

Görgő 100.0 mm 80.0 kg Csavarfurat Fehér

Csavarfuratos görgő természetes poliamid gumiabronccsal, rozsdamentes acélházzal.
Essentra cikkszám:

10276365

Gyártói cikkszám:

494465

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 20.304,5706 Ft
16 + 6.527,35 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

20.305 Ft

1 x 20.304,5706 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Szín Fehér
Görgő típusa Csavarfuratos görgő
Rögzítés típusa Csavarfurat
Kerék teljes anyaga Poliamid
Görgőfoglalat teljes anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 4016999190

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot