Menü Keresés

Görgő 100.0 mm 80.0 kg Csavarfurat Fehér

A csavarfuratos csapos bútorgörgő olyan helyen használható, ahol 360 fokos forgás szükéges. Olyan alkalmazásokhoz, ahol alacsony szintű, erős bútorgörgőre van szükség.
Essentra cikkszám:

10276402

Gyártói cikkszám:

494469

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 33.736,9849 Ft
16 + 10.280,5742 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

33.737 Ft

1 x 33.736,9849 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Szín Fehér
Görgő típusa Csavarfurat görgő fékkel
Rögzítés típusa Csavarfurat
Kerék teljes anyaga Poliamid
Görgőfoglalat teljes anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot