Menü Keresés

Görgő 80.0 mm 60.0 kg Szerelőcsavar Fehér

Fehér poliamid abroncs rozsdamentes acélházzal. Csuklós lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10276433

Gyártói cikkszám:

494474

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 35 15.501,3388 Ft
36 + 4.986,1811 Ft
Standard csomagolás: 36

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

15.501 Ft

1 x 15.501,3388 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Szín Fehér
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Kerék teljes anyaga Poliamid
Görgőfoglalat teljes anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 4016999190

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot