Menü Keresés

Görgő 60.0 mm 60.0 kg Szerelőcsavar Fehér

Fehér poliamid abroncs rozsdamentes acélházzal. Csuklós lemezgörgő fékezett, csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10276464

Gyártói cikkszám:

494477

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 22.373,495 Ft
40 + 7.180,0823 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

22.373 Ft

1 x 22.373,495 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Szín Fehér
Görgő típusa Swivel Plate Castor With Brake
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Kerék teljes anyaga Poliamid
Görgőfoglalat teljes anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8302200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot